Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", mini-coude vertical extérieur 90° mini

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", mini-coude vertical extérieur 90° mini
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 90° external vertical elbow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCOM-75-W

Référence pièce
MCOM-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour l'intérieur Type Goulotte Couleur Blanc
Dimension A(mm) 80 Dimension B(mm) 75.5 Dimension C(mm) 106
Dimension D(mm) 84.5 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce
Code JAN 4518301034533 Code de commande 761-4519 Masse(g) 105

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", mini-coude vertical extérieur 90° mini, le numéro d'article est le suivant: MCOM-75-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCOM-75-W.

Assistance technique