Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LDWX-70-B |
LDWX-70-I |
LDWX-70L-B |
LDWX-70L-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimensions E (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Diamètre de bride externe permettant le respect des tailles de capuchons de climatisation | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | 6 jours | Marron | 146.5 | 195 | 15 | 162 | 90 | Pas plus de φ 130 | 4518301041951 | 761-4454 | 300 | ||
11.33 € | 1 | 6 jours | Ivoire | 146.5 | 195 | 15 | 162 | 90 | Pas plus de φ 130 | 4518301041937 | 761-4462 | 300 | ||
11.23 € | 1 | 6 jours | Marron | 161.0 | 203 | - | 170 | 99 | Pas plus de φ 153 | 4518301043177 | 761-4471 | 290 | ||
11.25 € | 1 | 6 jours | Ivoire | 161.0 | 203 | - | 170 | 99 | Pas plus de φ 153 | 4518301043153 | 761-4489 | 290 |
Loading...
Classification | Utilisation en extérieur | Type | Goulotte | Dimension A(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 61 | Hauteur de bride externe permettant le respect des tailles de capuchons de climatisation | 10mm max. | Matériau | PVC + ABS (grillage) |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Dimension C(mm)
Dimension D(mm)
Dimensions E(mm)
Dimension F(mm)
Dimension G(mm)
Diamètre de bride externe permettant le respect des tailles de capuchons de climatisation
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles