Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT LD", coude flexible

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT LD", coude flexible
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Flexible fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDF-70-800-I
LDF-90-800-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimensions E
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.01 €

1 6 jours 68584949594518301040619761-4047280

13.88 €

1 6 jours 88687056754518301041616761-4055420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Utilisation en extérieur Type Goulotte Couleur Ivoire
Dimension F(mm) 800 Spécifications Dimension G1 : 70mm, Dimension G2 : 70mm Matériau Polyéthylène (PE)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique