Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SO-22
Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 40,1 à 50 | Taille de la table (longueur) L(mm) | 80 |
Taille de la table (largeur) l(mm) | 40 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 49.8 | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial | Collier | NA | Surface de platine(mm) | 80×40 |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement semi-commandée (axe des XY du type attaché au socle), le numéro d'article est le suivant: SO-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SO-22.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles