Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XYMA, type rectangulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XYMA40-80

Référence pièce
XYMA40-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

196.58 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35,1 à 40 Taille de la table (longueur) L(mm) 80
Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 40 Trou débouchant (trou central de la table) NA
Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA Surface de platine(mm) 80×40

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XYMA, type rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: XYMA40-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYMA40-80.

Assistance technique