Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XYMA, type allongé fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XYMA90
XYMA120
XYMA150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L
(mm)
Surface de platine
(mm)

207.09 €

1 10 jours 109090×25

213.39 €

1 10 jours 10120120×25

223.97 €

1 10 jours 10150150×25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35,1 à 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 25
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 40 Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial
Collier NA

Assistance technique