Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TST16X13
Référence pièce
|
---|
TST16X13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | 6 jours | 22 | 18 | 16X13 | 41 | 38 | 11 | 12 | 4997983102356 | 446-5440 | 44 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord en T | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 |
Standard | Norme JIS, K6743 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T pour raccord TS avec réducteur, le numéro d'article est le suivant: TST16X13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TST16X13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TST20X13 |
TST20X16 |
TST25X13 |
TST25X16 |
TST25X20 |
TST30X13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | 6 jours | 26 | 18 | 20X13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983102363 | 446-5466 | 54 | ||
2.33 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 20X16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983102370 | 446-5474 | 63 | ||
3.31 € | 1 | 6 jours | 32 | 18 | 25X13 | 51 | 43 | 11 | 17 | 4997983102387 | 446-5491 | 80 | ||
3.38 € | 1 | 6 jours | 32 | 22 | 25X16 | 53 | 48 | 13 | 18 | 4997983102394 | 446-5504 | 88 | ||
3.49 € | 1 | 6 jours | 32 | 26 | 25X20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983102400 | 446-5512 | 98 | ||
4.53 € | 1 | 6 jours | 38 | 18 | 30X13 | 55 | 46 | 11 | 20 | 4997983102417 | 446-5539 | 98 |