Douilles TS transparentes avec réducteur

Douilles TS transparentes avec réducteur
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-TSS25X13

Référence pièce
C-TSS25X13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.22 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 32 Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø) 18 Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35 Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm) 25X13
L(mm) 86 Z(mm) 20 Code JAN 4997983115967
Code de commande 446-3285 Nombre contenu dans un paquet 1 Masse(g) 47

Assistance technique