Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-TST20X13 |
C-TST20X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | 6 jours | 18 | 20X13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983115868 | 446-3340 | 54 | ||
5.01 € | 1 | 9 jours | 22 | 20X16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983116353 | 446-3358 | 63 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord en T | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 26 | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles