Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HIMWT16X13
Référence pièce
|
---|
HIMWT16X13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | I (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 1 | 6 jours | 22 | 18 | 1/2B | 16X13 | 30 | 34 | 43 | 32 | 4997983104763 | 446-3790 | 67 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, raccord de tube | Raccord en T de raccordement femelle | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | Rp | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Résistance à l'impact (Charpy) | 17.7 ou plus |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T à robinet métallique HI, le numéro d'article est le suivant: HIMWT16X13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HIMWT16X13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
I(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HIMWT13 |
HIMWT20 |
HIMWT20X13 |
HIMWT25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | I (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.34 € | 1 | 6 jours | 18 | - | 1/2B | 13 | 30 | 34 | 38 | 29 | 4997983104732 | 446-3781 | 55 | ||
25.72 € | 1 | 6 jours | 26 | - | 3/4B | 20 | 37 | 42 | 51 | 36 | 4997983104749 | 446-3803 | 100 | ||
21.76 € | 1 | 6 jours | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 30 | 34 | 47 | 42 | 4997983104770 | 446-3811 | 79 | ||
42.19 € | 1 | 6 jours | 32 | - | 1B | 25 | 46 | 52 | 59 | 42 | 4997983104756 | 446-3820 | 168 |