Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HIC13 |
HIC16 |
HIC20 |
HIC30 |
HIC40 |
HIC50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 13 | 29 | 4997983104473 | 446-3498 | 12 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 16 | 33.5 | 4997983104480 | 446-3501 | 16 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 20 | 38.5 | 4997983104497 | 446-3510 | 28 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 30 | 48 | 4997983104510 | 446-3536 | 44 | |
5.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 40 | 59.5 | 4997983104527 | 446-3544 | 75 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 68 | 4997983104534 | 446-3552 | 163 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Autre | Matériau du tuyau applicable | PVC | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 |
Résistance à l'impact (Charpy) | 17.7 ou plus | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles