Douille de vanne métallique HI

Douille de vanne métallique HI
  • Remise sur volume
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIMVS13
HIMVS16
HIMVS20
HIMVS25
HIMVS30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

23.81 €

1 Disponible 6 jours 181/2B136032134997983104787446-363376

26.31 €

1 6 jours 221/2B166732134997983104794446-364178

33.54 €

1 Disponible 6 jours 263/4B207540184997983104800446-3650136

50.00 €

1 6 jours 321B258550234997983104817446-3668209

65.06 €

1 6 jours 381 1/4B309555314997983104824446-3676303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35 Standard Norme JIS, K6743 Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique