Coude de raccord HI

Coude de raccord HI
  • Remise sur volume
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIL13
HIL16
HIL20
HIL25
HIL30
HIL40
HIL50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.43 €

1 Disponible 6 jours 1813-2436104997983103704446-356124

1.74 €

1 Disponible 6 jours 2216--43134997983103711446-357939

2.43 €

1 Disponible 6 jours 2620503350154997983103728446-358754

3.75 €

1 Disponible 6 jours 3225584058184997983103735446-359584

4.93 €

1 Disponible 6 jours 3830--65214997983103742446-3609117

8.54 €

1 6 jours 4840825782274997983103759446-3617188

13.45 €

1 Disponible 6 jours 6050967096334997983103766446-3625312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique