Douilles de raccord HI

Douilles de raccord HI
  • Remise sur volume
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIS13
HIS16
HIS20
HIS25
HIS30
HIS40
HIS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.38 €

1 Disponible 6 jours 1813572454997983103407446-383819

1.57 €

1 Disponible 6 jours 221667-74997983103414446-384630

1.99 €

1 Disponible 6 jours 2620773374997983103421446-386240

2.74 €

1 Disponible 6 jours 3225874074997983103438446-389762

3.52 €

1 Disponible 6 jours 383095-74997983103445446-393576

6.13 €

1 Disponible 6 jours 48401175774997983103452446-3960130

9.66 €

1 Disponible 6 jours 60501337074997983103469446-3994211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique