Douille de raccord HI avec réducteur

Douille de raccord HI avec réducteur
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIS16X13
HIS20X13
HIS20X16
HIS25X13
HIS25X16
HIS25X20
HIS30X20
HIS30X25
HIS40X25
HIS40X30
HIS50X30
HIS50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.96 €

1 6 jours 221816X136154997983103520446-385424

2.43 €

1 Disponible 6 jours 261820X136874997983103537446-387132

2.44 €

1 6 jours 262220X167164997983103544446-388934

3.35 €

1 Disponible 6 jours 321825X1386204997983103551446-390149

3.27 €

1 6 jours 322225X1685154997983103568446-391947

3.33 €

1 6 jours 322625X208494997983103575446-392754

4.33 €

1 Disponible 6 jours 382630X2093144997983103582446-394363

4.36 €

1 Disponible 6 jours 383230X259394997983103599446-395168

7.41 €

1 Disponible 6 jours 483240X25114194997983103605446-3978108

4.03 €

2.18 €

1 Jour même

Stock

483840X30114154997983103612446-3986111

11.66 €

1 Disponible 6 jours 603850X30136294997983103629446-4001165

11.78 €

1 Disponible 6 jours 604850X40136184997983103636446-4010180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique