-Douille de vanne métallique HT

-Douille de vanne métallique HT
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTMVS13
HTMVS16
HTMVS20
HTMVS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

26.60 €

1 6 jours 181/2B1364343.54997983105616446-438988

30.36 €

1 Disponible 6 jours 221/2B1670343.54997983105623446-439796

45.99 €

1 6 jours 263/4B20854044997983105630446-4401153

60.30 €

1 6 jours 321B25994544997983105647446-4419249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA
Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C) Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique