Coude de robinet métallique HT

Coude de robinet métallique HT
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTMWL13
HTMWL16
HTMWL20
HTMWL20X13
HTMWL25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Filetage nominal Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

18.30 €

1 Disponible 6 jours 18-1/2B1335294997983105685446-442770

24.45 €

1 6 jours 22-1/2B1642334997983105692446-443580

30.03 €

1 Disponible 6 jours 26-3/4B2051364997983105708446-4443118

33.78 €

1 6 jours 26181/2B20X1348404997983105722446-445199

45.81 €

1 Disponible 6 jours 32-1B2560374997983105715446-4460173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA
Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C) Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique