Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HTMWS13 |
HTMWS16 |
HTMWS20 |
HTMWS20X13 |
HTMWS25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 6 jours | 18 | - | 1/2B | 13 | 47 | 4997983105555 | 446-4478 | 60 | ||
19.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | - | 1/2B | 16 | 52 | 4997983105562 | 446-4486 | 66 | |
26.30 € | 1 | 6 jours | 26 | - | 3/4B | 20 | 61 | 4997983105579 | 446-4494 | 99 | ||
28.23 € | 1 | 9 jours | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 56 | 4997983105593 | 446-4508 | 76 | ||
41.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | - | 1B | 25 | 69 | 4997983105586 | 446-4516 | 146 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | Rp | Pression de service max.(MPa) | 0.2 | Traitement de surface | NA |
Pression maximale (détails) | 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C) | Standard | Norme JIS, K6777 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles