Raccords résistant à la chaleur HT (coude)

Raccords résistant à la chaleur HT (coude)
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTL13
HTL16
HTL20
HTL25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.37 €

1 Disponible 6 jours 181326344997983105203446-434637

7.55 €

1 Disponible 6 jours 221629414997983105210446-435453

10.05 €

1 Disponible 6 jours 262034534997983105227446-436291

14.25 €

1 6 jours 322541584997983105234446-4371126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C)
Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique