Douille de raccord résistant à la chaleur HT

Douille de raccord résistant à la chaleur HT
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTS13
HTS16
HTS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

3.66 €

1 Disponible 6 jours 181349264997983104992446-452428

4.79 €

1 Disponible 6 jours 221659294997983105005446-453240

8.28 €

1 Disponible 6 jours 262071344997983105012446-455960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C)
Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique