Raccords en T pour raccords HT

Raccords en T pour raccords HT
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTT13
HTT20
HTT25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.24 €

1 Disponible 6 jours 181334344997983105272446-462154

14.18 €

1 Disponible 6 jours 262053534997983105296446-4656132

20.59 €

1 Disponible 6 jours 322558584997983105302446-4681180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C)
Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique