Douille de raccord résistant à la chaleur HT, avec réducteur

Douille de raccord résistant à la chaleur HT, avec réducteur
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTS16X13
HTS20X13
HTS20X16
HTS25X13
HTS25X16
HTS25X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

3.94 €

1 6 jours 221816X135329264997983105067446-454135

5.94 €

1 6 jours 261820X1361.534264997983105074446-456746

5.99 €

1 Disponible 6 jours 262220X1666.034294997983105081446-457552

9.60 €

1 6 jours 321825X137341264997983105098446-459172

9.63 €

1 6 jours 322225X1676.041294997983105104446-460576

9.71 €

1 Disponible 6 jours 322625X2080.541344997983105111446-461384

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C)
Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique