Raccords en T à raccords HT résistants à la chaleur, avec réducteur

Raccords en T à raccords HT résistants à la chaleur, avec réducteur
  • Remise sur volume
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTT16X13
HTT20X13
HTT20X16
HTT25X13
HTT25X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.89 €

1 Disponible 6 jours 221816X13292639364997983105340446-464870

10.57 €

1 6 jours 261820X13342645384997983105357446-466490

10.64 €

1 6 jours 262220X16342947434997983105364446-4672100

14.74 €

1 6 jours 321825X13412649414997983105371446-4699123

14.99 €

1 9 jours 322625X20413454524997983105395446-4711156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 0.2 Traitement de surface NA Pression maximale (détails) 0.2MPa (71 – 90°C) / 1.0MPa (5 – 40°C)
Standard Norme JIS, K6777 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique