Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VUDT150
Référence pièce
|
---|
VUDT150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.93 € | 1 | 6 jours | 165 | 150 | 169 | 170 | 169 | 89 | 89 | 89 | 4997983107115 | 446-6268 | 2070 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Raccord en T | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Standard | Norme AS-38, certaines normes de fabricants |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T à raccords VU, le numéro d'article est le suivant: VUDT150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUDT150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VUDT100 |
VUDT125 |
VUDT200 |
VUDT50 |
VUDT65 |
VUDT75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 114 | 100 | 112 | 113 | 112 | 62 | 62 | 62 | 4997983107108 | 446-6225 | 692 | ||
44.58 € | 1 | 6 jours | 140 | 125 | 140 | 141 | 140 | 75 | 75 | 75 | 4997983109096 | 446-6250 | 1070 | ||
106.52 € | 1 | 6 jours | 216 | 200 | 218 | 218 | 218 | 113 | 113 | 113 | 4997983107122 | 446-6276 | 3235 | ||
5.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 59 | 59 | 59 | 34 | 34 | 34 | 4997983107078 | 446-6284 | 126 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 76 | 65 | 77 | 78 | 77 | 42 | 42 | 42 | 4997983107085 | 446-6292 | 222 | |
12.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 89 | 75 | 88 | 89 | 88 | 48 | 48 | 48 | 4997983107092 | 446-6306 | 350 |