Tuyau VP (pour tuyauterie sous pression / eaux grises)

Tuyau VP (pour tuyauterie sous pression / eaux grises)
  • Remise sur volume
[Features]
• Product offers superior corrosion and chemical resistance properties; economical because construction is easier thanks to the lighter weight.
[Application]·
• Drainage piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP40X2M
VP50X2M
VP65X2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

39.22 €

1 Disponible 6 jours 40484.04997983100369446-57331.6

55.17 €

1 Disponible 6 jours 50604.54997983100376446-57412.2

71.57 €

1 6 jours 65764.54997983100383446-57502.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : 1.0MPa](°C) 5 – 35°C Plage de température de service [Pression de service max. : Pas de pression](°C) 5 – 60°C
Standard JIS, Produit standard K6741 L(mm) 2000 Quantité 1

Assistance technique