Tuyau HT (type résistant à la chaleur)

Tuyau HT (type résistant à la chaleur)
  • Remise sur volume
[Features]·
• The vinyl chloride pipe offers superior heat resistance properties. ·
[Application]·
• Used in spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTVP13X2M
HTVP16X2M
HTVP20X2M
HTVP25X2M
HTVP50X2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

24.84 €

1 Disponible 6 jours 13182.54997983101151446-4729382

36.91 €

1 Disponible 6 jours 16223.04997983101168446-4737562

43.54 €

1 6 jours 20263.04997983101175446-4745680

56.94 €

1 Disponible 6 jours 25323.54997983101182446-4753984

110.77 €

1 6 jours 50604.54997983101212446-47612464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : 1.0MPa](°C) 5 – 40°C Plage de température de service [Pression de service max. : 0.2MPa](°C) 71 – 90°C
Standard JIS, Produit standard K6776 L(mm) 2000 Quantité 1

Assistance technique