• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Platine de positionnement rotative XY de type fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XYR-60
XYR-90A
XYR-90B
XYR-90C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (diam.) (plage sélectionnable)
(D(Ø))
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Trou débouchant (trou central de la table) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Hauteur du centre de rotation
(mm)
Collier Type détaillé

475.39 €

9 jours 1060mm30.1~50±10 – 30mm6034.3Disponible--40.1~5045±21±21303045NA-

610.43 €

9 jours 1090mm30.1~50±30mm –9034.3NA--40.1~5050±35±35303050NASpécifications de la plaque de base

610.43 €

9 jours 1090mm30.1~50±30mm –9034.3NA--40.1~5050±35±35303050NASpécifications de la plaque noire et blanche

732.90 €

9 jours 1090mm5–30±30mm –9029.4NA604070.1~8077±35±35303050Levier de serrageSpécifications de platine d'inclinaison

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des XY + platine de positionnement rotative Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Course (angle θ)(deg) 360
Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique