• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon hexagonal【50-800 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal
  • Remise sur volume
Features
• Regular, widely used hex bolt
• Bright chromate and corrosion-resistant stainless steel options also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT-SS-0840

Référence pièce
BT-SS-0840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

88.97 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 840[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant1.254.8-2504997265900137359-74404.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal, le numéro d'article est le suivant: BT-SS-0840.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT-SS-0840.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BT-SS-0615
BT-SS-0625
BT-SS-0630
BT-SS-0850
BT-SS-0855
BT-SS-0860
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

80.81 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 615[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant14.8-7004997265900021359-73343.74

84.34 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 625[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant14.8-6004997265900045359-73514.09

79.24 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 630[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant14.8-5004997265900052359-73693.93

103.55 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 850[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant1.254.8-2504997265900144359-74585.53

89.82 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 855[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant1.254.8-2004997265901912376-30134.73

97.09 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 860[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)[Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant1.254.8-2004997265901929376-30215.08

Assistance technique