Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT-SS-1090
Référence pièce
|
---|
BT-SS-1090 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.73 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 10 | 90 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | 90 | 4997265902063 | 376-3161 | 5.30 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | NA | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal, le numéro d'article est le suivant: BT-SS-1090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT-SS-1090.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Nombre contenu dans un paquet
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT-SS-0615 |
BT-SS-0625 |
BT-SS-0630 |
BT-SS-12100 |
BT-SS-1220 |
BT-SS-1225 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Nombre contenu dans un paquet | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.53 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 15 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | 700 | 4997265900021 | 359-7334 | 3.74 | ||
79.88 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | 600 | 4997265900045 | 359-7351 | 4.09 | ||
75.04 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 30 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | 500 | 4997265900052 | 359-7369 | 3.93 | ||
87.80 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 100 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1.75 | 4.8 | - | 50 | 4997265902162 | 376-3170 | 4.61 | ||
64.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 20 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1.75 | 4.8 | - | 100 | 4997265900212 | 359-7521 | 3.30 | ||
67.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | [Placage chrome brillant] Finition placage chromé brillant | 1.75 | 4.8 | - | 100 | 4997265900229 | 359-7539 | 3.70 |