Vis d'assemblage à tête à six pans creux (chrome brillant / filet complet)【100-500 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête à six pans creux (chrome brillant / filet complet)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Features
- Made of strong SCM material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-SS-0305
CS-SS-0310
CS-SS-0320
CS-SS-0415
CS-SS-0420
CS-SS-0510
CS-SS-0525
CS-SS-0615
CS-SS-0625
CS-SS-0830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L Pas
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

34.34 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 350.55004997265900519360-23710.31

33.19 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3100.55004997265900526360-23890.42

40.40 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3200.55004997265900540360-24010.63

45.85 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4150.75004997265900564360-24271.00

52.58 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.75004997265900571360-24351.20

47.68 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.84004997265900588360-24431.16

73.19 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5250.84004997265900618360-24781.84

32.65 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61512004997265900632360-24941.04

33.65 €

23.56 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

62512004997265900656360-25161.38

41.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8301.251004997265900700360-25671.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier au chrome-molybdène (EN 1.7220 équiv.) Traitement de surface (détails) Finition placage chromé brillant Forme du trou de montage Six pans creux
Formes supplémentaires Standard Classification de la résistance 10.9 Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard / Haute résistance
Type à vis Filet complet

Assistance technique