Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable / filet complet)【50-500 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable / filet complet)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Features
- Uses corrosion resistant stainless steel (SUS304).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-SUS-0305
CS-SUS-0310
CS-SUS-0315
CS-SUS-0320
CS-SUS-0410
CS-SUS-0420
CS-SUS-0510
CS-SUS-0515
CS-SUS-0520
CS-SUS-0525
CS-SUS-0610
CS-SUS-0615
CS-SUS-0620
CS-SUS-0625
CS-SUS-0815
CS-SUS-0820
CS-SUS-0825
CS-SUS-0830
CS-SUS-1020
CS-SUS-1025
CS-SUS-1040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L Pas
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

43.50 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 350.55004997265900755360-26130.31

38.31 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 3100.55004997265900762360-26210.42

43.82 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3150.55004997265900779360-26300.51

54.11 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3200.55004997265900786360-26480.63

56.27 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4100.75004997265900793360-26560.83

82.54 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.75004997265900816360-26721.20

59.46 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.84004997265900823360-26811.16

68.36 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5150.84004997265900830360-26991.40

90.79 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.84004997265900847360-27021.64

95.13 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5250.84004997265900854360-27111.84

42.44 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61012004997265900861360-27290.85

51.42 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61512004997265900878360-27371.04

52.23 €

25.59 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

62012004997265900885360-27451.20

66.56 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 62512004997265900892360-27531.38

49.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8151.251004997265900915360-27701.10

54.34 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8201.251004997265900922360-27881.25

60.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8251.251004997265900939360-27961.42

67.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8301.251004997265900946360-28001.57

96.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10201.51004997265900953360-28182.16

104.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10251.51004997265900960360-28262.42

71.65 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10401.5504997265900984360-28421.59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface (détails) NA Forme du trou de montage Six pans creux
Formes supplémentaires Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-70 Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique