Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YAB-4034-8 |
YAB-4074-8 |
YAB-6034-8F |
YAB-6074-8F |
YAB-8034-8F |
YAB-8074-8F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du support | Nombre de fentes applicables | Épaisseur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Profilé en aluminium compatible | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21 € | 1 | 6 jours | Supports fins | Rainure d'une rangée | - | 40 | 40 | 34 | - | 4562138860070 | 177-7343 | 30.5 | ||
7.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Supports fins | Rainure à 2 rangées | - | 40 | 40 | 74 | - | 4562138860087 | 177-7351 | 69.0 | |
5.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Supports extrudés | Rainure d'une rangée | 6 | 60 | 60 | 34 | YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-8 | 4562138860773 | 773-2040 | 66 | |
9.73 € | 1 | 6 jours | Supports extrudés | Rainure à 2 rangées | 6 | 60 | 60 | 74 | YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-8 | 4562138860780 | 773-2066 | 144 | ||
11.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Supports extrudés | Rainure d'une rangée | 6 | 80 | 80 | 34 | YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-8 | 4562138860797 | 773-2091 | 88 | |
18.19 € | 1 | 6 jours | Supports extrudés | Rainure à 2 rangées | 6 | 80 | 80 | 74 | YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-8 | 4562138860803 | 773-2112 | 192 |
Loading...
Position de la languette | Sans plaquette | Perpendicularité | Sans standard | Taille de boulon | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Aluminium (EN AW-6081 équiv.) | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé transparent | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Forme du support
Nombre de fentes applicables
Épaisseur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Largeur(mm)
Profilé en aluminium compatible
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles