Support en aluminium (pour M4)

Support en aluminium (pour M4)
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits dans l'image du produit à gauche et dans l'image des informations sur le produit ci-dessous sont affichés en noir, mais sont en fait des produits anodisés blancs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAB-3014-4
YAB-3034-4
YAB-6014-4F
YAB-6034-4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du support Nombre de fentes applicables Épaisseur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Largeur
(mm)
Profilé en aluminium compatible Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.09 €

1 Disponible 6 jours Supports finsRainure d'une rangée-303014-4562138860018177-703310

4.79 €

1 Disponible 6 jours Supports finsRainure à 2 rangées-303034-4562138860032177-704122

8.33 €

1 Disponible 6 jours Supports extrudésRainure d'une rangée6606014YF-2020-44562138860698773-201527

12.71 €

1 Disponible 6 jours Supports extrudésRainure à 2 rangées6606034YF-2040-4, YFL-4040-44562138860704773-203166

Loading...

  1. 1

Informations de base

Position de la languette Sans plaquette Perpendicularité Sans standard Taille de boulon M4
Matériau Aluminium (EN AW-6081 équiv.) Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé transparent Quantité(pièce) 1

Assistance technique