Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSH-14-13V |
DSH-14-16V |
DSH-14-20V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau compatible | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau VP compatible : 13A | 50 | 38 | 18.40 | 24 | 4518301052025 | 761-2931 | 18 | |
1.68 € | 1 | 6 jours | Tuyau VP compatible : 16A | 54 | 42 | 22.40 | 28 | 4518301052056 | 761-2940 | 21 | ||
1.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | Tuyau VP compatible : 20A | 59 | 47 | 26.45 | 33 | 4518301052087 | 761-2958 | 28 |
Loading...
Classification | Pour tuyau de purge | Type | Raccord | Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau compatible
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension D(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles