Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NDB-20-25
Classification | Pour tuyau de purge | Type | Composant de tuyauterie | Pièces de tuyau | Clapet anti-retour |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Corps : ABS, arbre : Acier inoxydable, vanne : PP | Tuyau compatible | Tuyau de purge compatible : ND-25 (ND-20) | Dimension A(mm) | 90(96) |
Dimension B(mm) | 51.5 | Dimension C(mm) | 39.5 | Dimension D(mm) | 36 |
Dimensions E(mm) | 50 | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301056986 |
Code de commande | 761-4683 | Masse(g) | 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyaux de purge, clapet anti-retour pour dispositifs de purge, le numéro d'article est le suivant: NDB-20-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NDB-20-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles