Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AF-610-I
Classification | Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie | Type | Composant de tuyauterie | Pièces de tuyau | Élément pénétrant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polypropylène (PP) | Tuyau compatible | Diamètre compatible : 60 à 100mm | Spécifications | Épaisseur de mur applicable : 50 à 250mm |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301056443 | Code de commande | 771-2740 |
Masse(g) | 84 |
Vous vous trouvez sur la page de Matériaux accessoires de tuyauterie de climatiseur, capuchon de trou, le numéro d'article est le suivant: AF-610-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AF-610-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles