Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IPF
Classification | Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie | Type | Composant de tuyauterie | Pièces de tuyau | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matériau non combustible NM-2755 certifié par le Ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme | Capacité(kg) | 1 | Couleur | Gris |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301060976 | Code de commande | 761-3580 |
Masse(g) | 1060 |
Vous vous trouvez sur la page de Mastic non combustible de type durcissant, résistant au feu, le numéro d'article est le suivant: IPF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IPF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles