Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JTA-100-I
Classification | Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie | Type | Composant de tuyauterie | Pièces de tuyau | Ruban et feuille adhésive sensible à la pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Feuillard en aluminium + ruban en tissu de verre (central) | Couleur | Ivoire | Spécifications | Largeur 100mm x Épaisseur 0.08 x Longueur 10m |
Nombre contenu dans un paquet | 1 rouleau | Code JAN | 4518301059338 | Code de commande | 761-3857 |
Masse(g) | 333 |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de raccordement thermo-isolant, le numéro d'article est le suivant: JTA-100-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JTA-100-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles