Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NT-SUS-0012
Référence pièce
|
---|
NT-SUS-0012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | Classification de la résistance | Pas (mm) | Dimension S (mm) | Dimension E (mm) | Dimension m (mm) | Nombre contenu dans un paquet | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.64 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | [Non fourni] N/A | Équivalent à A2-70 | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901363 | 360-3946 | 3.30 |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Général | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à écrou hexagonal | Type A |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou hexagonal, le numéro d'article est le suivant: NT-SUS-0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NT-SUS-0012.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Classification de la résistance
Pas(mm)
Dimension S(mm)
Dimension E(mm)
Dimension m(mm)
Nombre contenu dans un paquet
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NT-SS-0004 |
NT-SS-0005 |
NT-SS-0006 |
NT-SS-0008 |
NT-SS-0010 |
NT-SS-0012 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | Classification de la résistance | Pas (mm) | Dimension S (mm) | Dimension E (mm) | Dimension m (mm) | Nombre contenu dans un paquet | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.29 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 0.70 | 7.0 | 8.1 | 3.2 | 5000 | 4997265901240 | 360-3822 | 4.00 | ||
104.59 € | 3,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 0.80 | 8.0 | 9.2 | 4.0 | 3000 | 4997265901257 | 360-3831 | 3.59 | ||
62.01 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901264 | 360-3849 | 3.64 | ||
49.69 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901271 | 360-3857 | 3.26 | ||
49.10 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901288 | 360-3865 | 3.40 | ||
49.42 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | [Acier] Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Finition placage chromé brillant | Finition placage chromé brillant | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901295 | 360-3873 | 3.30 |