Flexible de purge thermo-isolant avec raccords

Flexible de purge thermo-isolant avec raccords
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Integrates the drain-up piping, helping reduce the amount of man-hours required.
· Reduces the risk of water leakage.

[Applications]
· Heat insulated drain hose with fittings for packaged air conditioning drain-up piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSH-UP20E20E-07
DSH-UP20E20E-10
DSH-UP20E20R-07
DSH-UP20E20R-10
DSH-UP20E20S-07
DSH-UP20E20S-10
DSH-UP20E25E-07
DSH-UP20E25E-10
DSH-UP20E25R-07
DSH-UP20E25R-10
DSH-UP20E25S-07
DSH-UP20E25S-10
DSH-UP25E20S-07
DSH-UP25E25E-07
DSH-UP25E25E-10
DSH-UP25E25R-07
DSH-UP25E25S-07
DSH-UP25E25S-10
DSH-UP25E30S-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Dimension A
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimensions E
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

38.31 €

1 6 jours Coude x coude EE70026 (20A)26 (20A)4518301059673761-3075340

40.80 €

1 7 jours Coude x coude EE100026 (20A)26 (20A)4518301059604761-3083420

38.27 €

1 6 jours Coude x coude ER70026 (20A)26 (20A)4518301059741761-3091340

40.68 €

1 6 jours Coude x coude ER100026 (20A)26 (20A)4518301059772761-3105410

38.24 €

1 Disponible 9 jours Coude x droit ES70026 (20A)26 (20A)4518301059703761-3113335

40.73 €

1 Disponible 9 jours Coude x droit ES100026 (20A)26 (20A)4518301059635761-3121415

38.31 €

1 6 jours Coude x coude EE70026 (20A)32 (25A)4518301059680761-3130345

40.80 €

1 7 jours Coude x coude EE100026 (20A)32 (25A)4518301059611761-3148425

38.31 €

1 9 jours Coude x coude ER70026 (20A)32 (25A)4518301059758761-3156345

40.73 €

1 7 jours Coude x coude ER100026 (20A)32 (25A)4518301059789761-3164415

38.27 €

1 9 jours Coude x droit ES70026 (20A)32 (25A)4518301059710761-3172340

40.73 €

1 6 jours Coude x droit ES100026 (20A)32 (25A)4518301059642761-3181415

38.27 €

1 6 jours Coude x droit ES70032 (25A)26 (20A)4518301059727761-3202340

38.34 €

1 6 jours Coude x coude EE70032 (25A)32 (25A)4518301059697761-3229350

40.83 €

1 Disponible 9 jours Coude x coude EE100032 (25A)32 (25A)4518301059628761-3237430

38.34 €

1 6 jours Coude x coude ER70032 (25A)32 (25A)4518301059765761-3245350

38.27 €

1 6 jours Coude x droit ES70032 (25A)32 (25A)4518301059734761-3261340

40.76 €

1 Disponible 9 jours Coude x droit ES100032 (25A)32 (25A)4518301059666761-3270420

37.50 €

18.75 €

1 Jour même

Stock

Coude x droit ES100032 (25A)30 A (Taille de tuyau en chlorure de vinyle avec couche anti-condensation : 25)4518301059819761-3288395

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour tuyau de purge Type Tuyauterie Matériau Flexible de purge isolé : PVC (isolation : Mousse PE 30), Raccords : PVC, Colliers de flexibles : Acier inoxydable, couvercle isolant : Mousse PE 30, ruban isolé : Mousse PE 30 (t=3)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique