Roulette moulée (roue en caoutchouc, type large), type pivotante

Roulette moulée (roue en caoutchouc, type large), type pivotante
[Features]
· A wide type cast caster for heavy loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHJ-100X50
AHJ-130X50
AHJ-150X65
AHJ-150X75
AHJ-150X100
AHJ-200X65
AHJ-200X75
AHJ-250X65
AHJ-250X75
AHJ-250X90
AHJ-300X90
AHJ-300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage AXB
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

112.86 €

1 11 jours 14080.01~140.00127.59090118X1181005013011458-35153.3

176.13 €

1 6 jours 187140.01~220.00166.8102102135X1351305017013458-35234.3

178.36 €

1 6 jours 210220.01~320.00245.3102102137X1371506525013458-35406.8

194.75 €

1 12 jours 215220.01~320.00304.1115115154X1541507531013458-35587.9

310.14 €

1 6 jours 215485.01~750.00510.1135135170X17015010052013458-353114

221.02 €

1 6 jours 255220.01~320.00304.1115115152X1522006531014458-35668.6

238.63 €

1 16 jours 255320.01~485.00358.1120120164X1642007536514458-357410

360.82 €

1 6 jours 312320.01~485.00382.6140140183X1832506539014458-358214.5

459.09 €

1 6 jours 312320.01~485.00451.3140140183X1832507546014458-359118.5

488.33 €

1 6 jours 325485.01~750.00549.4155155202X2022509056014458-360420

564.79 €

1 6 jours 367485.01~750.00588.6155155201X2013009060014458-362124.9

628.67 €

1 6 jours 367485.01~750.00598.4175175205X20530010061017458-361227.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fonte FC Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde Unité de commande(pièce) 1 Traitement de surface des raccords en métal Finition peinte

Assistance technique