Roulette moulée (roue en caoutchouc), type pivotante

Roulette moulée (roue en caoutchouc), type pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· A cast type caster for medium loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· A cast type caster suitable for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJ-75
AJ-130
AJ-150
AJ-200
AJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage AXB
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

60.74 €

1 Disponible 6 jours 11880.01~140.0068.7646494X94753270104562121877511107-49201.3

125.18 €

1 6 jours 187140.01~220.00142.2102102135X13513042145134562121871311107-49463.8

134.80 €

1 Disponible 6 jours 210140.01~220.00171.7102102135X13515045175134562121871519107-49544.3

119.28 €

1 6 jours 255220.01~320.00215.8115115148X14820045220144562121872011107-49625.8

212.48 €

1 6 jours 312320.01~485.00294.3140140180 x 18025051300144562121872516107-497110.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Fonte FC Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge moyenne Unité de commande(pièce) 1 Traitement de surface des raccords en métal Finition peinte

Assistance technique