Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FHU-100X50 |
FHU-130X50 |
FHU-150X65 |
FHU-150X75 |
FHU-150X100 |
FHU-200X65 |
FHU-200X75 |
FHU-250X65 |
FHU-250X75 |
FHU-250X90 |
FHU-300X90 |
FHU-300X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Siège de montage AXB (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 220.01~320.00 | 245.3 | Trous ronds (deux trous) | 90 | - | 123X85 | 100 | 50 | 250 | 11 | 458-4040 | 2.7 | |
137.88 € | 1 | 6 jours | 185 | 320.01~485.00 | 392.4 | Trous ronds (deux trous) | 107 | - | 143X86 | 130 | 50 | 400 | 11 | 458-4058 | 4.0 | ||
203.57 € | 1 | 6 jours | 211 | 485.01~750.00 | 549.4 | Trou rond | 120 | 45 | 165X105 | 150 | 65 | 560 | 11 | 458-4074 | 5.7 | ||
223.35 € | 1 | 6 jours | 216 | 485.01~750.00 | 696.5 | Trou rond | 125 | 50 | 165X105 | 150 | 75 | 710 | 11 | 458-4082 | 5.7 | ||
370.56 € | 1 | 15 jours | 216 | 750.01– | 824.0 | Trou rond | 150 | 70 | 182X142 | 150 | 100 | 840 | 14 | 458-4066 | 11.6 | ||
290.40 € | 1 | 6 jours | 255 | 485.01~750.00 | 696.5 | Trou rond | 160 | 45 | 197X107 | 200 | 65 | 710 | 13 | 458-4091 | 8.1 | ||
325.07 € | 1 | 6 jours | 255 | 750.01– | 833.9 | Trou rond | 160 | 60 | 197X107 | 200 | 75 | 850 | 13 | 458-4104 | 9.6 | ||
429.05 € | 1 | 11 jours | 314 | 750.01– | 882.9 | Trou rond | 165 | 50 | 208X107 | 250 | 65 | 900 | 14 | 458-4112 | 13.4 | ||
511.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 314 | 750.01– | 1,039.9 | Trou rond | 165 | 50 | 208X107 | 250 | 75 | 1060 | 14 | 458-4121 | 15 | |
552.62 € | 1 | 6 jours | 327 | 750.01– | 1,079.1 | Trou rond | 180 | 65 | 216X136 | 250 | 90 | 1100 | 14 | 458-4139 | 15.7 | ||
739.73 € | 1 | 6 jours | 367 | 750.01– | 1,412.6 | Trou rond | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 90 | 1440 | 14 | 458-4155 | 22.2 | ||
876.84 € | 1 | 6 jours | 367 | 750.01– | 1,569.6 | Trou rond | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 100 | 1600 | 14 | 458-4147 | 24.5 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Fonte nodulaire ductile grise | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Unité de commande(pièce) | 1 | Traitement de surface des raccords en métal | Finition peinte |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Siège de montage AXB(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Charge admissible(kgf)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles