Roulette moulée (roue en uréthane), type fixe

Roulette moulée (roue en uréthane), type fixe
[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Urethane wheels feature excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for medium loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FU-100
FU-150
FU-200
FU-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Siège de montage AXB
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

96.75 €

1 12 jours 152140.01~220.00186.4101130X631003219010458-42281.6

141.56 €

1 13 jours 211320.01~485.00328.6145182X801503833512458-42443.7

179.68 €

1 6 jours 256320.01~485.00466.0165210X832004247513458-42524.4

271.31 €

1 6 jours 314485.01~750.00618.0165210X922504563014458-42618.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Fonte nodulaire ductile grise Type à trou de montage Trous ronds (deux trous)
Catégorie de charge Charge lourde Unité de commande(pièce) 1 Traitement de surface des raccords en métal Finition peinte

Assistance technique