Tasseaux à rouleaux / Convoyeur à roues (pressé) / Type MWF / Type MWS (Numéros de référence)

Tasseaux à rouleaux / Convoyeur à roues (pressé) / Type MWF / Type MWS
Features
· 38 mm wheel diameter, general purpose type suitable for transporting all products. Suitable for transporting light to medium loads.
· 50 mm wheel diameter, ideal for transport without damaging bottom surfaces, such as in cardboard case conveyance etc. as plating is applied to the press wheel and wheel width is wide.

Usage
· Transportation of cardboard cases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MWF38T-0518
MWF38T-0524
MWF38T-0530
MWF38T-0718
MWF38T-0724
MWF38T-0730
MWF38T-1018
MWF38T-1024
MWF38T-1030
MWS50T-0718
MWS50T-0724
MWS50T-1018
MWS50T-1024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge sur roues (par roue)
(kgf)
Diamètre de la roue
(mm)
Pas
(mm)
Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

148.86 €

1 12 jours 121038501800465-88845.7

129.05 €

1 12 jours 121038502400465-88927.4

156.38 €

1 12 jours 121038503000465-89069.3

122.78 €

1 12 jours 121038751800465-89144.9

149.95 €

1 12 jours 121038752400465-89226.2

126.78 €

1 12 jours 121038753000465-89317.9

109.74 €

1 12 jours 1210381001800465-89494.5

133.64 €

1 12 jours 1210381002400465-89575.7

160.82 €

1 12 jours 1210381003000465-89657.2

135.82 €

1 12 jours 201550751800465-91395.8

167.34 €

1 12 jours 201550752400465-91477.5

120.60 €

1 12 jours 2015501001800465-91555.2

146.69 €

1 12 jours 2015501002400465-91636.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la roue Acier Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé NA Spécifications Standard
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique