Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MWR36T-0518 |
MWR36T-0524 |
MWR36T-0718 |
MWR36T-0724 |
MWR36T-1018 |
MWR36T-1024 |
MWR46T-0518 |
MWR46T-0524 |
MWR46T-0718 |
MWR46T-0724 |
MWR46T-1018 |
MWR46T-1024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de roue (mm) | Diamètre de la roue (mm) | Pas (mm) | Spécifications | Longueur de machine (mm) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.24 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 50 | Standard / Résistance à l'abrasion | 1800 | 465-9015 | 6.0 | ||
240.62 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 50 | Standard / Résistance à l'abrasion | 2400 | 465-9023 | 8.4 | ||
142.69 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 75 | Standard / Résistance à l'abrasion | 1800 | 465-9031 | 4.4 | ||
179.89 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 75 | Standard / Résistance à l'abrasion | 2400 | 465-9040 | 5.8 | ||
168.39 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 100 | Standard / Résistance à l'abrasion | 1800 | 465-9058 | 4.1 | ||
148.01 € | 1 | 12 jours | 20 | 36 | 100 | Standard / Résistance à l'abrasion | 2400 | 465-9066 | 5.2 | ||
218.59 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 50 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 1800 | 465-9074 | 5.4 | ||
282.34 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 50 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 2400 | 465-9082 | 6.9 | ||
162.43 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 75 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 1800 | 465-9091 | 4.6 | ||
207.21 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 75 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 2400 | 465-9104 | 5.9 | ||
133.58 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 100 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 1800 | 465-9112 | 4.3 | ||
168.50 € | 1 | 12 jours | 17 | 46 | 100 | Standard / Résistance à l'eau et résistance chimique | 2400 | 465-9121 | 5.4 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la roue | Résine acétal | Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Corps de convoyeur à roues | Application | Pour le transport de petites pièces | Traitement de surface de la roue | NA |
Type de profilé extrudé | Type incurvé | Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | NA |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de roue(mm)
Diamètre de la roue(mm)
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles