Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KANA60-SUST
Référence pièce
|
---|
KANA60-SUST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | N° de chaîne | Nombre de maillons | Instructions de composition | Diamètre extérieur du rouleau (mm) | Largeur interne du maillon interne (mm) | Unité de maillon (Qté) | Chaîne à rouleaux applicable | Résistance à la traction (kN) | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.91 € | 1 | 11 jours | 19.05 | 60 | 160 (articulation incluse) | 1.03 | 11.91 | 12.57 | 160 | N° 60 de chaîne à rouleaux | 1.03 | 417-4607 | 4590 |
Loading...
Type | Chaînes standard | Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier inoxydable (GB304) |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible max.(Kn) | Jusqu'à 99 | Nombre de colonnes | 1 | Format de goupille | Type à rivet |
Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Chaîne à rouleaux KANA en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: KANA60-SUST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KANA60-SUST.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas
N° de chaîne
Nombre de maillons
Instructions de composition
Diamètre extérieur du rouleau(mm)
Largeur interne du maillon interne(mm)
Unité de maillon(Qté)
Chaîne à rouleaux applicable
Résistance à la traction(kN)
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KANA40-SUST |
KANA50-SUST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | N° de chaîne | Nombre de maillons | Instructions de composition | Diamètre extérieur du rouleau (mm) | Largeur interne du maillon interne (mm) | Unité de maillon (Qté) | Chaîne à rouleaux applicable | Résistance à la traction (kN) | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.19 € | 1 | 11 jours | 12.7 | 40 | 240 (articulation incluse) | 0.44 | 7.92 | 7.85 | 240 | N° 40 de chaîne à rouleaux | 0.44 | 417-4542 | 1860 | ||
117.23 € | 1 | 11 jours | 15.875 | 50 | 192 (articulation incluse) | 0.69 | 10.16 | 9.4 | 192 | N° 50 de chaîne à rouleaux | 0.69 | 417-4577 | 3210 |