Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
60-1RP160L
Référence pièce
|
---|
60-1RP160L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | N° de chaîne | Instructions de composition | Diamètre extérieur du rouleau (mm) | Largeur interne du maillon interne (mm) | Unité de maillon (Qté) | Résistance à la traction (kN) | Code JANJ | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.52 € | 1 | 11 jours | 19.05 | 60 | 41.2 | 11.91 | 12.7 | 160 | 41.2 | 4560125570124 | 224-5949 | 1490 |
Loading...
Type | Chaînes standard | Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible max.(Kn) | Jusqu'à 99 | Nombre de colonnes | 1 | Format de goupille | Articulation (type à rivet) |
Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Chaîne à rouleaux KCM (produit aux normes JIS), le numéro d'article est le suivant: 60-1RP160L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60-1RP160L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas
N° de chaîne
Instructions de composition
Diamètre extérieur du rouleau(mm)
Largeur interne du maillon interne(mm)
Unité de maillon(Qté)
Résistance à la traction(kN)
Code JANJ
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25-1RP480L |
35-1RP320L |
80-1RP120L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | N° de chaîne | Instructions de composition | Diamètre extérieur du rouleau (mm) | Largeur interne du maillon interne (mm) | Unité de maillon (Qté) | Résistance à la traction (kN) | Code JANJ | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.81 € | 1 | 11 jours | 6.35 | 25 | 4.4 | 3.3 | 3.18 | 480 | 4.4 | 4560125570018 | 243-6973 | 130 | ||
34.25 € | 1 | 11 jours | 9.525 | 35 | 10.8 | 5.08 | 4.78 | 320 | 10.8 | 4560125570032 | 224-5850 | 330 | ||
93.51 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 80 | 72.6 | 15.88 | 15.88 | 120 | 72.6 | 4560125570148 | 224-5965 | 2500 |