Vanne papillon 700Z à verrouillage par levier

Vanne papillon 700Z à verrouillage par levier
[Features]
• The first aluminum die-cast valve to be developed in the world, and which has further evolved into a long-selling product.
· Improved sealing properties and durability.

[Application]
• Ideal for water treatment and general construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
700Z-1J-40-S-E
700Z-1J-50-S-E
700Z-1J-65-S-E
700Z-1J-80-S-E
700Z-1T-150-S-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Order Code Mass
(kg)

136.67 €

1 24 jours 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)495-43430.76

136.67 €

1 24 jours 2B(50A)2B(50A)495-44590.86

154.20 €

1 24 jours 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)495-44671.1

176.66 €

1 24 jours --495-44751.4

205.44 €

1 7 jours 6B(150A)6B(150A)495-44835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal EN AC-46100 Equiv. Fluides utilisables Water / Air Côté commande, types de connexions Wafer
Forme de la poignée Lock Lever Type Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Méthode de fonctionnement Manual Operation Type
Sheet Ring material EPDM Max Allowable Pressure(MPa) 1 Valve Body Material SCS14

Assistance technique