Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
700Z-2F-65-S13-E |
700Z-2F-125-S13-E |
700Z-2F-200-S13-E |
700Z-2F-250-S13-E |
700Z-2F-300-S13-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.89 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 495-4530 | 1.2 | ||
138.28 € | 1 | 8 jours | 5B(125A) | 5B(125A) | 495-4505 | 3.8 | ||
250.72 € | 1 | 8 jours | 8B(200A) | 8B(200A) | 495-4351 | 7.2 | ||
486.64 € | 1 | 8 jours | 10B(250A) | 10B(250A) | 495-4360 | 13 | ||
626.80 € | 1 | 8 jours | 12B(300A) | 12B(300A) | 495-4378 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | EN AC-46100 Equiv. | Fluides utilisables | Water / Air | Côté commande, types de connexions | Wafer |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Méthode de fonctionnement | Manual Operation Type | Sheet Ring material | EPDM |
Max Allowable Pressure(MPa) | 1 | Valve Body Material | SCS13 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Côté commande, bride de tuyau nominale
Order Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles